Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1066 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 1,6219 - € 1,6219 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vanadiumchroom
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 2,5935 - € 2,5935 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadiumchroom
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 1,3111 - € 1,3111 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,4313 - € 0,4313 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,2368 - € 0,2368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,1048 - € 0,1048 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2488 - € 0,2488 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2724 - € 0,2724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2534 - € 0,2534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,552 - € 0,552 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,7594 - € 0,7594 | Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 3,0665 - € 3,0665 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 1,463 - € 1,463 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadiumchroom
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0996 - € 0,0996 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,7051 - € 0,7051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,4918 - € 0,4918 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,6544 - € 0,6544 | Vraag de levertijd aan hier |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm