10417935
1218113
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,7247 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.642 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 16.3 mm |
| Buitendiameter | 1.339 in |
| Buitendiameter | 34.0 mm |
| Armhoogte | 0.102 in |
| Armhoogte | 2.6 mm |
| Dikte | 0.059 in |
| Dikte | 1.5 mm |
| Belasting minimale doorbuiging | 2681.00 N |
| Belasting minimale doorbuiging | 2681.00 N |
| Belaste hoogte | 0.071 in |
| Belaste hoogte | 1.8 mm |
| Materiaal | Vanadiumchroom |
| Standaard | DIN |
| Goederencode | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan