Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,91 - € 7,91 | 1640 Op voorraad |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| € 3,814 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 3,6507 - € 3,7398 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| € 4,5412 - € 4,5412 | 26 Op voorraad |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| € 1,7215 - € 2,5525 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| € 3,4281 - € 3,4281 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| € 1,8699 - € 2,6267 | 7156 Op voorraad |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 3,9921 - € 3,9921 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 3,814 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 14,2931 - € 14,2931 | 4 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| € 4,5962 - € 5,1149 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 6,2532 - € 9,7689 | 15 Op voorraad |
M8
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 10,1291 - € 11,1809 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| € 12,5064 - € 13,7456 | 20 Op voorraad |
M10
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| € 6,5558 - € 10,2876 | 2980 Op voorraad |
M8
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 3,9767 - € 4,6683 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 22,3618 - € 24,523 | 29 Op voorraad |
M10
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| € 3,4724 - € 3,847 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 4,7403 - € 5,576 | 81 Op voorraad |
M6
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 7,3771 - € 11,5411 | 52 Op voorraad |
M8
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan