Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2122 - € 0,224 | 239 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2522 - € 0,2626 | 31026 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| € 0,2686 - € 0,2834 | 6153 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1182 - € 0,1313 | 16625 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0636 - € 0,105 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1958 - € 0,1958 | 2005 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,23 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1024 - € 0,1024 | 3058 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1958 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1352 - € 0,1498 | 19745 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1171 | 1000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1958 - € 0,1958 | 73425 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1171 | 59 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan