Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0713 - € 0,0792 | Vraag de levertijd aan hier |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1221 - € 0,1357 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2671 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,2062 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,2344 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0697 - € 0,0774 | 6358 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,0587 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0497 - € 0,0661 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1272 - € 0,157 | 169 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 0,555 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2062 - € 0,2166 | 350 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0749 - € 0,0832 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0879 - € 0,0935 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1096 - € 0,1219 | 108 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1647 | 3642 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0728 - € 0,0808 | 8560 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan