Menu Search

Afstandhouder 8.2 mm 16.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10187012

Oud artikelnummer:

1111530000VR

2153 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2834
10000 + € 0,2686
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 283,40

1000 x € 0,2834

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 8.0 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Buitendiameter 16.0 mm
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 1000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op