Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1958 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1024 - € 0,1024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1499 - € 0,1929 | 46500 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0963 - € 0,1341 | 246 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0697 - € 0,0973 | 74150 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,0774 | 19998 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0963 - € 0,0963 | 30798 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1034 - € 0,1444 | 17159 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1409 - € 0,1825 | 21500 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,108 - € 0,108 | 25005 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0777 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0823 - € 0,0823 | 420 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1004 - € 0,1004 | 4985 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1179 - € 0,1647 | 245 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1061 - € 0,1479 | 43750 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1074 - € 0,1499 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1102 - € 0,1543 | 36984 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1249 - € 0,1751 | 229 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,086 - € 0,086 | 42798 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan