Menu Search

Afstandhouder 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10043677

Oud artikelnummer:

005323059902

30798 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0963
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 96,30

1000 x € 0,0963

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Binnendiameter 3.1 mm
Buitendiameter 6.0 mm
Materiaal PA
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 1000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op