Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0826 - € 0,0917 | 21916 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1257 | 1294 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,5258 - € 0,5441 | 11325 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0605 | 2446 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 0,0495 - € 0,0587 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0777 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0862 - € 0,096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,6027 - € 1,6027 | 1007 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 1,1694 - € 1,1694 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,1086 - € 0,1206 | 24571 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3264 - € 0,3264 | 11625 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0464 - € 0,0464 | 1000 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 0,0311 - € 0,0385 | 1000 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0565 - € 0,0752 | 27888 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0777 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0918 - € 0,0918 | 3518 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 0,0713 - € 0,0792 | Vraag de levertijd aan hier |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1958 - € 0,1958 | 2005 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan