Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | h | Materiaal | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,9992 - € 6,1765 | 490 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 2,3995 - € 5,0389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 1,6476 - € 5,0193 | 440 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0631 - € 0,1325 | 71000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| € 2,281 - € 4,7901 | 1000 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 1,0916 - € 2,2924 | 490 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,5415 - € 1,4192 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| € 1,8307 - € 3,8445 | 150 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0924 - € 0,2457 | 1300 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3259 - € 0,3616 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0883 - € 0,2604 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1014 - € 0,1349 | 1500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1476 - € 0,4357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9064 - € 1,3063 | 725 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5507 - € 1,4513 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1075 - € 2,3259 | 1200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,8528 - € 1,7909 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,8787 - € 1,8454 | 186 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 2,3995 - € 5,0389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,043 - € 0,0904 | 28400 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3