Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | h | Materiaal | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2043 - € 0,5039 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0973 - € 0,2152 | 15 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0505 - € 0,124 | 7400 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0398 - € 0,0883 | 100 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,049 - € 0,1085 | 150 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0678 - € 0,1502 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0508 - € 0,1122 | 18750 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0897 - € 0,1987 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,1374 - € 0,3035 | 5200 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0398 - € 0,0883 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,1688 - € 0,3919 | 700 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,354 - € 0,8149 | 25 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0499 - € 0,116 | 9300 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,1203 - € 0,2662 | 400 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0627 - € 0,139 | 4200 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,1895 - € 0,4199 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0633 - € 0,1331 | 12750 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,2281 - € 0,5039 | 572 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0624 - € 0,1534 | 2300 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,1339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan