Menu Search

Ronde buisinsteekdop 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grijs

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10121306

Oud artikelnummer:

111186

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4357
1000 - 9999 € 0,1632
10000 - 19999 € 0,1556
20000 + € 0,1476
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 43,57

100 x € 0,4357

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 37.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op