Menu Search

Ronde buisinsteekdop 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grijs

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10121610

Oud artikelnummer:

111652

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,4513
250 - 2499 € 0,6911
2500 - 4999 € 0,6224
5000 + € 0,5507
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 36,28

25 x € 1,4513

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Maximale wanddikte 20.0 mm
Kleur Grijs
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op