Menu Search

Ronde insteekdoppen

Op voorraad

Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.

Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:

  • Lichtgewicht ronde insteekstukken zijn eenvoudig te monteren en hebben een hoogwaardige afwerking. Het imperiale assortiment heeft een gladde schacht, terwijl het metrische assortiment een geribbelde schacht heeft.
  • Buiseindinsteekstukken, gemaakt van lage dichtheid polyethyleen, zijn gekarteld voor een stevige bevestiging en als bescherming tegen scherpe buisranden.
  • Standaard ronde insteekstukken zijn gegroefd voor een eenvoudige installatie, stevige bevestiging en om scherpe randen te verbergen.
  • Ronde insteekdoppen met bolle kop zorgen voor een mooie afwerking van hoogwaardige buizen.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
  • Biedt een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het einde van buizen, palen of stangen.
  • Insteekstukken met drukbevestiging met een geribbeld ontwerp voor maximale grip of een gladde schacht voor een soepele montage.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder meubilair, bouw en de industrie.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
549 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D H h Materiaal Maximale wanddikte Minimum Wall Thickness Type Bestellen
€ 0,0798 - € 0,1089 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
€ 0,4836 - € 1,4256 Vraag de levertijd aan hier
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
€ 1,6476 - € 5,0193 440 Op voorraad
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
€ 0,0631 - € 0,1325 71000 Op voorraad
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
€ 0,0791 - € 0,1661 19800 Op voorraad
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
€ 0,043 - € 0,0904 28400 Op voorraad
15.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
3
€ 0,0421 - € 0,0885 34250 Op voorraad
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
€ 0,0388 - € 0,0816 4000 Op voorraad
12.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
1.5 mm
Low Profile
€ 0,0883 - € 0,2604 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,6804 - € 1,4577 160 Op voorraad
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,0843 - € 0,114 340 Op voorraad
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
€ 1,1316 - € 2,3764 2250 Op voorraad
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
€ 2,281 - € 4,7901 1000 Op voorraad
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,0451 - € 0,0947 22750 Op voorraad
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,5507 - € 1,4513 Vraag de levertijd aan hier
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
€ 0,0651 - € 0,1368 48000 Op voorraad
22.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
Lightweight
€ 2,0144 - € 4,9027 3477 Op voorraad
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
€ 1,4204 - € 4,2805 834 Op voorraad
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
€ 2,3402 - € 8,465 625 Op voorraad
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
€ 0,0753 - € 0,0883 750 Op voorraad
13.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • van 28
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076866

Prijsbereik
€ 0,1089 - € 0,0798

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde buisinsteekdop 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Grijs

10121290

Prijsbereik
€ 1,4256 - € 0,4836

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale wanddikte
    4.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde glijvoet 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Grijs

10330821

Prijsbereik
€ 5,0193 - € 1,6476

Voorraadniveaus
440 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale wanddikte
    4.5 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde glijvoet 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Zwart

10338544

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,0631

Voorraadniveaus
71000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale wanddikte
    2.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde glijvoet 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Zwart

10338568

Prijsbereik
€ 0,1661 - € 0,0791

Voorraadniveaus
19800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    2.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde glijvoet 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Zwart

10338520

Prijsbereik
€ 0,0904 - € 0,043

Voorraadniveaus
28400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde glijvoet 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Zwart

10338537

Prijsbereik
€ 0,0885 - € 0,0421

Voorraadniveaus
34250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde buisinsteekdop

10338506

Prijsbereik
€ 0,0816 - € 0,0388

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde buisinsteekdop 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grijs

10121269

Prijsbereik
€ 0,2604 - € 0,0883

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde buisinsteekdop 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grijs

10121283

Prijsbereik
€ 1,4577 - € 0,6804

Voorraadniveaus
160 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Prijsbereik
€ 0,114 - € 0,0843

Voorraadniveaus
340 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde buisinsteekdop 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Wit

10079843

Prijsbereik
€ 2,3764 - € 1,1316

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Wit
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080757

Prijsbereik
€ 4,7901 - € 2,281

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde glijvoet 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Zwart

10338513

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0451

Voorraadniveaus
22750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde buisinsteekdop 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grijs

10121610

Prijsbereik
€ 1,4513 - € 0,5507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale wanddikte
    20.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde buisinsteekdop

10338551

Prijsbereik
€ 0,1368 - € 0,0651

Voorraadniveaus
48000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    2.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde buisinsteekdop 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Zwart

10183793

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 2,0144

Voorraadniveaus
3477 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximale wanddikte
    4.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Ronde buisinsteekdop 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Grijs

10183779

Prijsbereik
€ 4,2805 - € 1,4204

Voorraadniveaus
834 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
  • Kleur
    Grijs
Ronde buisinsteekdop 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Wit

10076217

Prijsbereik
€ 8,465 - € 2,3402

Voorraadniveaus
625 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale wanddikte
    4.0 mm
  • Kleur
    Wit
Ronde buisinsteekdop 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Wit

10075883

Prijsbereik
€ 0,0883 - € 0,0753

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Kleur
    Wit