10076217
111112
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 249 | € 8,465 |
| 250 - 499 | € 4,0309 |
| 500 + | € 2,3402 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 76.2 mm |
|---|---|
| D | 3 in |
| H | 22.0 mm |
| H | 0.866 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximale wanddikte | 0.157 in |
| Maximale wanddikte | 4.0 mm |
| Kleur | Wit |
| Voltooien | Geërodeerd |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan