Menu Search

Ronde glijvoet 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Zwart

Ronde insteekdoppen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd en bieden een kwalitatief hoogwaarde afwerking van een breed assortiment buisvormige producten.
Essentra artikelnummer:

10338513

Oud artikelnummer:

1298773

22750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0947
2500 + € 0,0451
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 23,68

250 x € 0,0947

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Materiaal PE
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op