Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | h | Materiaal | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0787 - € 0,1089 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 2,3799 - € 4,9979 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1168 - € 0,2502 | 1250 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0758 - € 0,0883 | 3000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1861 - € 0,3908 | 1000 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5118 - € 3,1749 | Vraag de levertijd aan hier |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0993 - € 0,2085 | 2000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1374 - € 0,3035 | 1700 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4932 - € 1,0886 | 20 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0852 - € 0,2934 | 700 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| € 0,2029 - € 0,4696 | 500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,049 - € 0,1085 | 750 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2473 - € 0,5692 | Vraag de levertijd aan hier |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6163 - € 1,3199 | 720 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0416 - € 0,0964 | 5500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1784 - € 0,41 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,075 - € 0,1091 | 4250 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1309 - € 0,1384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1309 - € 0,1384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0753 - € 0,1359 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1