Menu Search

Ronde buisinsteekdop 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Oranje

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10120699

Oud artikelnummer:

110798

720 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 1,3199
800 + € 0,6163
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 105,59

80 x € 1,3199

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 47.6 mm
H 15.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 1.5 mm
Kleur Oranje
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op