Menu Search

Ronde glijvoet 47.6 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grijs

Ronde insteekdoppen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd en bieden een kwalitatief hoogwaarde afwerking van een breed assortiment buisvormige producten.
Essentra artikelnummer:

10121665

Oud artikelnummer:

111726

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 3,1749
800 + € 1,5118
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 253,99

80 x € 3,1749

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 47.6 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Maximale wanddikte 20.0 mm
Kleur Grijs
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op