Menu Search

Ronde glijvoet 10.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Zwart

Ronde insteekdoppen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd en bieden een kwalitatief hoogwaarde afwerking van een breed assortiment buisvormige producten.
Essentra artikelnummer:

10127674

Oud artikelnummer:

199292

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2085
5000 + € 0,0993
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 104,25

500 x € 0,2085

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.2 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 10.0 mm
Maximale wanddikte 12.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op