Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden en bieden een aantrekkelijk en net uiterlijk. Ze kunnen ook worden gebruikt als buisvoetjes om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
Dit assortiment is geschikt voor metrische schroefdraad en biedt snelle en eenvoudige montage. De insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht voor extra grip.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Compatibele buisgrootte | Compatibel buiskaliber | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5505 - € 0,8944 | 1398 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,5505 - € 0,8944 | 1376 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,6765 - € 1,0643 | 1934 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 1,5002 - € 2,4343 | 200 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,8506 - € 1,67 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,4656 - € 0,7529 | 5097 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 1,1775 - € 2,0663 | 10 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 1,1648 - € 2,0522 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,8732 - € 1,6983 | 750 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,6354 - € 1,002 | 4836 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 1,4577 - € 2,3636 | 900 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,4812 - € 0,7826 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,5548 - € 0,9001 | 1309 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 1,0515 - € 1,854 | 150 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,7798 - € 1,2299 | 2700 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,6807 - € 1,0714 | 946 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,6807 - € 1,0714 | 5265 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,8293 - € 1,3063 | 1776 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,542 - € 0,8803 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 1,0317 - € 1,8116 | 788 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan