Het assortiment relinggrepen is ideaal voor gebruik als ladegrepen en biedt een keuze uit een gepersonaliseerd profiel met opschrift of een blanco profiel. Er is een selectie van afwerkingen en afmetingen beschikbaar. Ze worden met schroeven op een kanaal gemonteerd om multipositie mogelijk te maken wanneer een langer profiel wordt geselecteerd.
Serie: SR6513
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Voltooien | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof coating;Met structuur
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof coating;Met structuur
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof coating;Met structuur
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof coating;Met structuur
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
Geanodiseerd
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Naturel
|
Geanodiseerd
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
Geanodiseerd
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof coating;Met structuur
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof coating;Met structuur
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturel
|
Geanodiseerd
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
Geanodiseerd
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan