Menu Search

Relinggreep 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Zwart

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Essentra artikelnummer:

10629291

Oud artikelnummer:

1220553

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 23 € 18,3445
24 + € 15,999
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 36,69

2 x € 18,3445

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Voltooien Kunststof coating;Met structuur
Materiaal Aluminium
Type With Lettering Block
Flensbreedte 13.0 mm
Totale hoogte 36.0 mm
Totale lengte 300.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op