Menu Search

Relinggreep M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Essentra artikelnummer:

20060435

Oud artikelnummer:

0835146100E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 70

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Materiaal Aluminium
Type With Lettering Block
Flensbreedte 3.0 mm
Totale hoogte 46.0 mm
Totale lengte 100.0 mm
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op