10080238
111626
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,4689 |
| 1000 - 9999 | € 0,2045 |
| 10000 + | € 0,193 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 50.8 mm |
|---|---|
| A | 2 in |
| B | 1.252 in |
| B | 31.8 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.118 in |
| T1 | 3.0 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Type | 1 |
| Massief materiaal | Polyethyleen |
| Kleur | Wit |
| Voltooien | Geërodeerd |
| Goederencode | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan