Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10327142

Oud artikelnummer:

057604062003

391 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,6268
250 - 999 € 1,1575
1000 + € 0,9008
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 65,67

25 x € 2,6268

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type Load Bearing
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Grijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op