Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunctionele rechthoekige buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in rechthoekige buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Wit, Grijs, Zwart Serie: SRILR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | h | Kleur | A | h1 | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3852 - € 0,4281 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7245 - € 0,805 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,3137 - € 0,3486 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2258 - € 0,2509 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2258 - € 0,2509 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,4745 - € 0,5272 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,621 - € 0,69 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Wit
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2603 - € 0,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,3468 - € 0,3854 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,608 - € 0,6756 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grijs
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,1911 - € 1,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grijs
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2477 - € 0,2753 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,5997 - € 0,6663 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Wit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2991 - € 0,3324 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grijs
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7071 - € 0,7857 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grijs
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2991 - € 0,3324 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grijs
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4539 - € 0,5044 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2603 - € 0,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,621 - € 0,69 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grijs
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,608 - € 0,6756 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Wit
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan