20768911
20768911
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 249 | € 1,3235 |
| 250 + | € 1,1911 |
| A | 6.299 in |
|---|---|
| A | 160.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.217 in |
| Maximale wanddikte | 5.5 mm |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan