20768447
20768447
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 450 - 2249 | € 0,2579 |
| 2250 + | € 0,2321 |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| h1 | 0.118 in |
| h1 | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.118 in |
| Maximale wanddikte | 3.0 mm |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan