Menu Search

Randbeschermers

Op voorraad

Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.

Serie: SR1712

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale compatibele paneeldikte Totale breedte Bestellen
€ 1.507,124 - € 1.507,124 13 Op voorraad
3.3 mm
5.8 mm
€ 725,365 - € 725,365 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 655,317 - € 655,317 2 Op voorraad
3.6 mm
€ 606,42 - € 606,42 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 69,692 - € 69,692 Vraag de levertijd aan hier
5.60 mm
€ 61,782 - € 61,782 Vraag de levertijd aan hier
2.2 mm
€ 6,144 - € 6,144 30 Op voorraad
4.4 mm
€ 1.373,396 - € 1.373,396 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
3.3 mm
€ 592,884 - € 592,884 Vraag de levertijd aan hier
4.6 mm
€ 655,317 - € 655,317 17 Op voorraad
4.6 mm
€ 97,889 - € 97,889 Vraag de levertijd aan hier
8.30 mm
€ 639,334 - € 639,334 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
€ 725,365 - € 725,365 Vraag de levertijd aan hier
5.8 mm
€ 958,845 - € 958,845 6 Op voorraad
1.1 mm
3.3 mm
€ 33,777 - € 33,777 Vraag de levertijd aan hier
€ 54,688 - € 54,688 Vraag de levertijd aan hier
€ 159,433 - € 159,433 74 Op voorraad
€ 0,6752 - € 0,6752 4101 Op voorraad
4.4 mm
10172087 € 131,072 - € 131,072 59 Op voorraad
€ 1.172,32 - € 1.172,32 Vraag de levertijd aan hier
  • van 5
Doorvoerstrip 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm RVS Zwart

10160589

Prijsbereik
€ 1.507,124 - € 1.507,124

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Gekarteld
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    5.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
Doorvoerstrip

10160558

Prijsbereik
€ 725,365 - € 725,365

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160596

Prijsbereik
€ 655,317 - € 655,317

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.8 mm RVS Zwart

10160565

Prijsbereik
€ 606,42 - € 606,42

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 4.0 mm PE Naturel

10268292

Prijsbereik
€ 69,692 - € 69,692

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kanaalhoogte
    2.5 mm
  • Binnenbreedte
    3.3 mm
  • Totale lengte
    5.6 mm
Doorvoerstrip 2.4 mm PE Naturel

10268261

Prijsbereik
€ 61,782 - € 61,782

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kanaalhoogte
    1.8 mm
  • Binnenbreedte
    0.9 mm
  • Totale lengte
    2.2 mm
Doorvoerstrip 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10019672

Prijsbereik
€ 6,144 - € 6,144

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    4.4 mm
  • Totale breedte
    4.4 mm
Doorvoerstrip 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm RVS Zwart

10160657

Prijsbereik
€ 1.373,396 - € 1.373,396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Gekarteld
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    3.3 mm
  • Massief materiaal
    RVS
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160619

Prijsbereik
€ 592,884 - € 592,884

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    4.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160626

Prijsbereik
€ 655,317 - € 655,317

Voorraadniveaus
17 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    4.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.8 mm PE Naturel

10268308

Prijsbereik
€ 97,889 - € 97,889

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kanaalhoogte
    4.0 mm
  • Binnenbreedte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    8.3 mm
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10641378

Prijsbereik
€ 639,334 - € 639,334

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.8 mm RVS Zwart

10160572

Prijsbereik
€ 725,365 - € 725,365

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    5.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm RVS Zwart

10160633

Prijsbereik
€ 958,845 - € 958,845

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Gekarteld
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    3.3 mm
  • Massief materiaal
    RVS
Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Prijsbereik
€ 33,777 - € 33,777

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Doorvoerstrip 11.1 mm PS Wit

10152744

Prijsbereik
€ 54,688 - € 54,688

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
  • Binnenbreedte
    1.3 mm
  • Totale lengte
    1.2 m
  • Massief materiaal
    Polystyreen
Doorvoerstrip 9.5 mm Nylon 6 Grijs

10153840

Prijsbereik
€ 159,433 - € 159,433

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Binnenbreedte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Lengte rol
    1.2 m
  • Goederencode
    3926909790
Doorvoerstrip 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160671

Prijsbereik
€ 0,6752 - € 0,6752

Voorraadniveaus
4101 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    2.5 mm
  • Binnenbreedte
    2.3 mm
  • Totale lengte
    320.5 mm
  • Totale breedte
    4.4 mm
Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Prijsbereik
€ 131,072 - € 131,072

Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Zelfklevende doorvoerstrip 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Prijsbereik
€ 1.172,32 - € 1.172,32

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB