Menu Search

Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

Kunststof Doorvoerstrip op Rol met Lijm past in panelen om draden of kabels te beschermen zonder dat epoxy benodigd is.
Essentra artikelnummer:

10172117

Oud artikelnummer:

SPGSG-2B

28 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 120,386
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 120,39

1 x € 120,386

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Kanaalhoogte 3.6 mm
Binnenbreedte 2.8 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Lengte rol 30.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op