Menu Search

Doorvoerstrip 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze gegoten doorvoerstrip is gemaakt van naturel nylon en biedt extra ondersteuning en bescherming voor draden die door panelen gaan. Voldoen aan NASM21266.
Essentra artikelnummer:

10160701

Oud artikelnummer:

MGS-5-01

198 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,3105
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 131,05

100 x € 1,3105

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Kanaalhoogte 4.3 mm
Binnenbreedte 6.6 mm
Totale lengte 320.5 mm
Totale breedte 9.8 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Militaire specificaties MS21266-5N
Goederencode 7307291090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op