Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 725,365 - € 725,365 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 655,317 - € 655,317 | 2 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 1,1679 - € 1,1679 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| € 412,243 - € 412,243 | 56 Op voorraad |
|
|
||
| € 606,42 - € 606,42 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 639,334 - € 639,334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 61,782 - € 61,782 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 97,889 - € 97,889 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| € 1.373,396 - € 1.373,396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 705,345 - € 705,345 | 5 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 592,884 - € 592,884 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| € 655,317 - € 655,317 | 17 Op voorraad |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| € 69,424 - € 69,424 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| € 69,692 - € 69,692 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| € 6,144 - € 6,144 | 60 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,7843 - € 3,7843 | 210 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 4,1405 - € 4,1405 | 720 Op voorraad |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| € 1.172,32 - € 1.172,32 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 501,212 - € 501,212 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 4,8083 - € 4,8083 | 900 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan