10165973
RG-1
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 521,1045 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Kanaalhoogte | 9.53 mm |
| Kanaalhoogte | 0.375 in |
| Totale hoogte | 12.7 mm |
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Totale breedte | 6.74 mm |
| Totale breedte | 0.265 in |
| Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
| Lengte rol | 98.425 ft |
| Lengte rol | 30.0 m |
| Goederencode | 3926909790 |
| Minimale plaatdikte | 0.76 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.03 in |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan