Menu Search

Randbeschermers

Op voorraad

Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.

Serie: SR1712

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale compatibele paneeldikte Totale breedte Bestellen
€ 3,8902 - € 3,8902 Vraag de levertijd aan hier
4.4 mm
€ 3,1007 - € 3,1007 930 Op voorraad
3.2 mm
€ 5,7363 - € 5,7363 60 Op voorraad
7.2 mm
€ 257,0206 - € 257,0206 82 Op voorraad
€ 420,5517 - € 420,5517 2 Op voorraad
7.44 mm
€ 1,3105 - € 1,3105 198 Op voorraad
9.8 mm
€ 1,5408 - € 1,5408 Vraag de levertijd aan hier
11.3 mm
€ 673,6659 - € 673,6659 17 Op voorraad
4.6 mm
€ 673,6659 - € 673,6659 2 Op voorraad
3.6 mm
€ 623,3998 - € 623,3998 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 745,6752 - € 745,6752 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 34,7228 - € 34,7228 Vraag de levertijd aan hier
€ 6,6974 - € 6,6974 150 Op voorraad
4.4 mm
€ 3,8902 - € 3,8902 210 Op voorraad
5.0 mm
€ 4,2564 - € 4,2564 210 Op voorraad
2.53 mm
€ 120,386 - € 120,386 28 Op voorraad
€ 132,4383 - € 132,4383 187 Op voorraad
€ 4,943 - € 4,943 510 Op voorraad
6.4 mm
€ 1.442,6839 - € 1.442,6839 32 Op voorraad
€ 163,7748 - € 163,7748 Vraag de levertijd aan hier
  • van 5
Doorvoerstrip 4.4 mm PE Naturel

10021705

Prijsbereik
€ 3,8902 - € 3,8902

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    4.4 mm
  • Totale breedte
    4.4 mm
Doorvoerstrip 4.4 mm PE Naturel

10026601

Prijsbereik
€ 3,1007 - € 3,1007

Voorraadniveaus
930 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    3.2 mm
Doorvoerstrip 4.8 mm PE Naturel

10026656

Prijsbereik
€ 5,7363 - € 5,7363

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    7.2 mm
  • Totale breedte
    7.2 mm
Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Prijsbereik
€ 257,0206 - € 257,0206

Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.5 mm
  • Binnenbreedte
    1.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Doorvoerstrip 12.7 mm TPE Zwart

10165980

Prijsbereik
€ 420,5517 - € 420,5517

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    9.53 mm
  • Totale breedte
    7.44 mm
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
  • Lengte rol
    30.0 m
Doorvoerstrip 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10160701

Prijsbereik
€ 1,3105 - € 1,3105

Voorraadniveaus
198 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    4.3 mm
  • Binnenbreedte
    6.6 mm
  • Totale lengte
    320.5 mm
  • Totale breedte
    9.8 mm
Doorvoerstrip 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10160718

Prijsbereik
€ 1,5408 - € 1,5408

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Binnenbreedte
    8.1 mm
  • Totale lengte
    320.5 mm
  • Totale breedte
    11.3 mm
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160626

Prijsbereik
€ 673,6659 - € 673,6659

Voorraadniveaus
17 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    4.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160596

Prijsbereik
€ 673,6659 - € 673,6659

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.8 mm RVS Zwart

10160565

Prijsbereik
€ 623,3998 - € 623,3998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip

10160558

Prijsbereik
€ 745,6752 - € 745,6752

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Prijsbereik
€ 34,7228 - € 34,7228

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Doorvoerstrip 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026557

Prijsbereik
€ 6,6974 - € 6,6974

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    4.4 mm
  • Totale breedte
    4.4 mm
Doorvoerstrip 4.4 mm PE Naturel

10021699

Prijsbereik
€ 3,8902 - € 3,8902

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    5.0 mm
  • Totale breedte
    5.0 mm
Doorvoerstrip 3.2 mm PE Naturel

10026595

Prijsbereik
€ 4,2564 - € 4,2564

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Kanaalhoogte
    2.4 mm
  • Totale lengte
    2.53 mm
  • Totale breedte
    2.53 mm
Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Prijsbereik
€ 120,386 - € 120,386

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Zelfklevende doorvoerstrip 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Prijsbereik
€ 132,4383 - € 132,4383

Voorraadniveaus
187 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Doorvoerstrip 4.8 mm PE Naturel

10026632

Prijsbereik
€ 4,943 - € 4,943

Voorraadniveaus
510 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    6.4 mm
Zelfklevende doorvoerstrip 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Prijsbereik
€ 1.442,6839 - € 1.442,6839

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    4.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Zelfklevende doorvoerstrip 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Prijsbereik
€ 163,7748 - € 163,7748

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    4.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m