Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.507,124 - € 1.507,124 | 13 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 655,317 - € 655,317 | 2 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 725,365 - € 725,365 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 9,3941 - € 9,3941 | 30 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 4,467 - € 4,467 | 60 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 5,6542 - € 5,6542 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 4,1553 - € 4,1553 | 540 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 8,2068 - € 8,2068 | 360 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 3,7843 - € 3,7843 | 120 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,0162 - € 3,0162 | 1710 Op voorraad |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 721,254 - € 721,254 | 271 Op voorraad |
|
|
||
| € 5,5801 - € 5,5801 | 60 Op voorraad |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 844,936 - € 844,936 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 6,515 - € 6,515 | 480 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 8,9637 - € 8,9637 | 240 Op voorraad |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 9,0082 - € 9,0082 | 1140 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 958,845 - € 958,845 | 6 Op voorraad |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 4,1553 - € 4,1553 | 1200 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 8,4443 - € 8,4443 | 1020 Op voorraad |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 4,8825 - € 4,8825 | 60 Op voorraad |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan