Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 606,42 - € 606,42 | 1 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 639,334 - € 639,334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 958,845 - € 958,845 | 6 Op voorraad |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 117,107 - € 117,107 | 28 Op voorraad |
|
|
||
| € 128,831 - € 128,831 | 96 Op voorraad |
|
|
||
| € 1.403,389 - € 1.403,389 | 32 Op voorraad |
|
|
||
| € 159,314 - € 159,314 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 725,365 - € 725,365 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 118,695 - € 118,695 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 42,066 - € 42,066 | 3 Op voorraad |
|
|
||
| € 1.172,32 - € 1.172,32 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 501,212 - € 501,212 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 705,345 - € 705,345 | 5 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 715,348 - € 715,348 | 1 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 506,911 - € 506,911 | 142 Op voorraad |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| € 254,769 - € 254,769 | 1 Op voorraad |
|
|
||
| € 1.373,396 - € 1.373,396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 592,884 - € 592,884 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| € 655,317 - € 655,317 | 17 Op voorraad |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| € 6,144 - € 6,144 | 60 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan