Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes. De klinknagel met bolkop steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,162 - € 0,1795 | 2423 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1189 - € 0,1322 | 4797 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1465 - € 0,1628 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1863 - € 0,2064 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,162 - € 0,18 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1863 - € 0,2064 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,1997 | 27982 Op voorraad |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,1997 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1374 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,1997 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,1997 | 2968 Op voorraad |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,1997 | 7000 Op voorraad |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1615 - € 0,1795 | 939 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2014 - € 0,2238 | 115 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1863 - € 0,2064 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1618 - € 0,1798 | 698 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2115 - € 0,2351 | 2000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,186 - € 0,2296 | 3000 Op voorraad |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,1997 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,2014 - € 0,2237 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan