10112779
SRSCBS-M3-16-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1997 |
| 5000 - 9999 | € 0,1797 |
| 10000 + | € 0,1617 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Mannelijke schroefdraadbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Gatbevestiging |
| Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 7.2 - 8.7 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.283 - 0.343 in |
| Lengte afstandhouder | 25.4 mm |
| Lengte afstandhouder | 1 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Gatdiameter B | 4.1 mm |
| Gatdiameter B | 0.161 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan