Menu Search

Klinknagelvergrendeling 19.1 mm Nylon 6/6

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om aan een paneel te worden bevestigd met een kliknagel uit ons SR-assortiment. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10027646

Oud artikelnummer:

SRLCBS-12-01

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2351
5000 + € 0,2115
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 235,10

1000 x € 0,2351

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 4.7 - 5.7 mm
Lengte afstandhouder 19.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op