Menu Search

Klinknagelvergrendeling 9.5 mm (L) Nylon 6/6

Deze printplaatsteun met noppen heeft een geribbelde body en een gebruiksklare schroefdraadbovenkant voor bevestiging. Het is voorzien van een bevestigingsgat voor een snapnagel dat perfect past bij ons assortiment van SR-snapnagels. Vervaardigd uit UL94 V-2 geclassificeerd materiaal
Essentra artikelnummer:

10027783

Oud artikelnummer:

SRSCBS-M4-6-01

968 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1997
5000 - 9999 € 0,1797
10000 + € 0,1617
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 199,70

1000 x € 0,1997

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Mannelijke schroefdraadbevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.7 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op