Pluggen met zijdelingse treklip beschermen schroefdraad of platte onderdelen en beschikken over een zijdelingse treklip voor snelle verwijdering. Door het tapse ontwerp past elke maat op meerdere binnendiameters. Daarnaast biedt het ontwerp bestendigheid tegen chemicaliën en verontreinigingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Minimale totale diameter | Maximale totale diameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0959 - € 0,1914 | 17137 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1343 - € 0,2508 | 13050 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 0,1755 - € 0,3269 | 34546 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,2222 - € 0,3953 | 42620 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||
€ 0,1613 - € 0,5112 | 5786 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||||||
€ 0,088 - € 0,1923 | 113488 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.803 in
20.4 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||||||
€ 0,1585 - € 0,3447 | 9127 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
||||||
€ 0,1882 - € 0,4279 | 66266 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.78 in
45.2 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
€ 0,0778 - € 0,0922 | 46122 Op voorraad |
Zwart
|
TPR
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
€ 0,0818 - € 0,1631 | 10634 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,1248 - € 0,2175 | 54838 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
€ 0,1486 - € 0,279 | 8155 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||||
€ 0,2137 - € 0,3566 | 3425 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
€ 0,2307 - € 0,422 | 703 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
€ 0,0765 - € 0,1682 | 14000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||||||
€ 0,1382 - € 0,3001 | 9705 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||||||
€ 0,1769 - € 0,4042 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Blauw
|
LDPE
|
1.634 in
41.5 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||||||
€ 0,0972 - € 0,2113 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Blauw
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
€ 0,0925 - € 0,1106 | 43048 Op voorraad |
Zwart
|
TPR
|
0.843 in
21.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan