Hydraulische stofpluggen met trekring hebben een buitendraad die geschikt is voor het afdichten van de producten uit de ISO A- en ISO B-series. Ze zijn zo ontworpen dat ze aan de slang vast blijven zitten en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter binnenring | Draadmaat | Kleur | Plugdiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8382 - € 0,8382 | 160 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Rood
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
€ 0,7879 - € 0,7879 | 1671 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,762 - € 0,762 | 299 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Geel
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 1,4466 - € 1,4466 | 428 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Geel
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
€ 1,1676 - € 1,1676 | 600 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Geel
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
€ 0,8382 - € 0,8382 | 837 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Groen
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
€ 0,7879 - € 0,7879 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,762 - € 0,762 | 527 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Blauw
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 1,4466 - € 1,4466 | 161 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Blauw
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
€ 1,1676 - € 1,1676 | 187 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Blauw
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
€ 0,762 - € 0,762 | 150 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Rood
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 1,4466 - € 1,4466 | 587 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Rood
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
€ 1,1676 - € 1,1676 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Rood
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
€ 0,8382 - € 0,8382 | 286 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Geel
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
€ 0,7879 - € 0,7879 | 600 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,762 - € 0,762 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Groen
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 1,4466 - € 1,4466 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Groen
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
€ 1,1676 - € 1,1676 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Groen
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
€ 0,8382 - € 0,8382 | 1048 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Blauw
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
€ 0,7879 - € 0,7879 | 725 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan