Menu Search

Pluggen met trekring ISO B TPE Groen

Deze Mannelijke Stofplug met snel-ontgrendeling is geschikt voor het dichten van producten uit de ISO A- en ISO B-series. Ontworpen om aan de slang bevestigd te blijven. Bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie Deze fittingen zijn gemaakt van Groen TPE/TPV.
Essentra artikelnummer:

10293935

Oud artikelnummer:

499794

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 37.0 mm
d 32.7 mm
Schroefdraadstandaard ISO B
Serie ISO B
Materiaal TPE
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op