Menu Search

Pluggen met trekring ISO A TPE Rood

Deze Mannelijke Stofplug met snel-ontgrendeling is geschikt voor het dichten van producten uit de ISO A- en ISO B-series. Ontworpen om aan de slang bevestigd te blijven. Bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie Deze fittingen zijn gemaakt van Rood TPE/TPV.
Essentra artikelnummer:

10293676

Oud artikelnummer:

499768

460 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 0,8789
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 131,84

150 x € 0,8789

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
d 23.6 mm
Schroefdraadstandaard ISO A
Serie ISO A
Materiaal TPE
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op