Menu Search

Pluggen met trekring ISO B TPE Blauw

Deze Mannelijke Stofplug met snel-ontgrendeling is geschikt voor het dichten van producten uit de ISO A- en ISO B-series. Ontworpen om aan de slang bevestigd te blijven. Bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie Deze fittingen zijn gemaakt van Blauw TPE/TPV.
Essentra artikelnummer:

10294048

Oud artikelnummer:

499805

597 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 1,4755
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 221,33

150 x € 1,4755

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 44.0 mm
d 40.5 mm
Maat 25.4 mm
Schroefdraadstandaard ISO B
Serie ISO B
Materiaal TPE
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op