Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Mannelijke fittingen voor de ISO A en ISO B-serie.Het biedt uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie en voorkomt lekken.Is bestand tegen temperaturen tussen -40 C en 135 C. Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1182
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Serie | Kleur | D | Maat | d | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5169 - € 1,5169 | 300 Op voorraad |
ISO A
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| € 1,2243 - € 1,2243 | 866 Op voorraad |
ISO B
|
Rood
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 600 Op voorraad |
ISO B
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO A
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 446 Op voorraad |
ISO A
|
Blauw
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO A
|
Groen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 253 Op voorraad |
ISO A
|
Rood
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO A
|
Groen
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
| € 0,8789 - € 0,8789 | 134 Op voorraad |
ISO A
|
Geel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO B
|
Groen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| € 1,5169 - € 1,5169 | 145 Op voorraad |
ISO B
|
Rood
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 771 Op voorraad |
ISO B
|
Rood
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,2243 - € 1,2243 | 736 Op voorraad |
ISO A
|
Geel
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,799 - € 0,799 | 231 Op voorraad |
ISO B
|
Blauw
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO B
|
Groen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| € 1,5169 - € 1,5169 | 597 Op voorraad |
ISO B
|
Blauw
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,8789 - € 0,8789 | 742 Op voorraad |
ISO A
|
Blauw
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8789 - € 0,8789 | 460 Op voorraad |
ISO A
|
Rood
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 300 Op voorraad |
ISO B
|
Blauw
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,5169 - € 1,5169 | 428 Op voorraad |
ISO A
|
Geel
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan