Menu Search

Pluggen met trekring

Op voorraad

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

Mannelijke fittingen voor de ISO A en ISO B-serie.Het biedt uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie en voorkomt lekken.Is bestand tegen temperaturen tussen -40 C en 135 C. Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1182

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Serie Kleur D Maat d Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 1,5169 - € 1,5169 145 Op voorraad
ISO B
Rood
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
€ 0,8261 - € 0,8261 771 Op voorraad
ISO B
Rood
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 Vraag de levertijd aan hier
ISO A
Geel
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 0,8789 - € 0,8789 460 Op voorraad
ISO A
Rood
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 1,5169 - € 1,5169 150 Op voorraad
ISO A
Blauw
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
€ 0,8789 - € 0,8789 99 Op voorraad
ISO B
Blauw
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 1,2243 - € 1,2243 150 Op voorraad
ISO B
Blauw
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 300 Op voorraad
ISO B
Geel
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 134 Op voorraad
ISO A
Geel
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 600 Op voorraad
ISO B
Geel
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 1,5169 - € 1,5169 597 Op voorraad
ISO B
Blauw
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
€ 1,2243 - € 1,2243 736 Op voorraad
ISO A
Geel
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Vraag de levertijd aan hier
ISO B
Groen
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Vraag de levertijd aan hier
ISO B
Groen
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
450 Op voorraad
ISO A
Groen
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 350 Op voorraad
ISO A
Blauw
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
€ 0,799 - € 0,799 525 Op voorraad
ISO A
Blauw
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,5169 - € 1,5169 598 Op voorraad
ISO B
Geel
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Vraag de levertijd aan hier
ISO A
Groen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 721 Op voorraad
ISO A
Rood
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
  • van 2
Pluggen met trekring ISO B TPE Rood

10293744

Prijsbereik
€ 1,5169 - € 1,5169

Voorraadniveaus
145 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Maat
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Pluggen met trekring ISO B TPE Rood

10293713

Prijsbereik
€ 0,8261 - € 0,8261

Voorraadniveaus
771 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring Geel ISO A

10293751

Prijsbereik
€ 0,799 - € 0,799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO A TPE Rood

10293676

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
460 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO A TPE Blauw

10293997

Prijsbereik
€ 1,5169 - € 1,5169

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Maat
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Pluggen met trekring ISO B TPE Blauw

10294024

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring Blauw ISO B

10294031

Prijsbereik
€ 1,2243 - € 1,2243

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO B TPE Geel

10293829

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO A TPE Geel

10293775

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
134 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO B TPE Geel

10293812

Prijsbereik
€ 0,8261 - € 0,8261

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO B TPE Blauw

10294048

Prijsbereik
€ 1,5169 - € 1,5169

Voorraadniveaus
597 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Maat
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Pluggen met trekring ISO A TPE Geel

10293782

Prijsbereik
€ 1,2243 - € 1,2243

Voorraadniveaus
736 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO B TPE Groen

10293942


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Maat
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Pluggen met trekring ISO B TPE Groen

10293911


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO A TPE Groen

10293874


Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO A TPE Blauw

10293980

Prijsbereik
€ 1,2243 - € 1,2243

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring Blauw ISO A

10293959

Prijsbereik
€ 0,799 - € 0,799

Voorraadniveaus
525 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO B TPE Geel

10293843

Prijsbereik
€ 1,5169 - € 1,5169

Voorraadniveaus
598 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Maat
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Pluggen met trekring ISO A TPE Groen

10293881


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE
Pluggen met trekring ISO A TPE Rood

10293683

Prijsbereik
€ 1,2243 - € 1,2243

Voorraadniveaus
721 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiaal
    TPE