Menu Search

Pluggen met centrale treklip

Op voorraad

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Minder Filters Toon meer filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H D d2 Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,0758 - € 0,0905 18810 Op voorraad
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
€ 0,1117 - € 0,1314 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
€ 0,6026 - € 1,022 320 Op voorraad
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
€ 0,18 - € 0,5478 1000 Op voorraad
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
€ 0,0604 - € 0,0916 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
€ 0,0936 - € 0,189 2500 Op voorraad
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
€ 0,0573 - € 0,097 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
€ 0,0969 - € 0,115 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
€ 0,2044 - € 0,4421 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
€ 0,2517 - € 0,551 2100 Op voorraad
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
€ 0,138 - € 0,3001 3500 Op voorraad
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
€ 0,1586 - € 0,2921 7500 Op voorraad
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE - PIR
22.5 mm
€ 0,1032 - € 0,1231 154 Op voorraad
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
€ 0,1107 - € 0,1314 114178 Op voorraad
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
€ 0,0759 - € 0,0905 7800 Op voorraad
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
€ 0,2029 - € 0,4389 2800 Op voorraad
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
€ 0,2837 - € 0,5766 2550 Op voorraad
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
€ 0,088 - € 0,188 2000 Op voorraad
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE - PIR
16.4 mm
€ 0,4042 - € 0,6856 Vraag de levertijd aan hier
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE - PIR
48.2 mm
€ 0,1922 - € 0,3427 3600 Op voorraad
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
  • van 4
Plug met centrale treklip 13.5 mm LDPE - PIR Geel

10287460

Prijsbereik
€ 0,0905 - € 0,0758

Voorraadniveaus
18810 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 22.5 mm LDPE Geel

10287545

Prijsbereik
€ 0,1314 - € 0,1117

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Rood

10073209

Prijsbereik
€ 1,022 - € 0,6026

Voorraadniveaus
320 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 15.9 mm 6.8 mm LDPE Oranje

10153062

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,18

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 20.5 mm 8.4 mm LDPE - PIR Rood

10073100

Prijsbereik
€ 0,0916 - € 0,0604

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Draadmaat
    7/16 in; 1/8 in; M10
Plug met centrale treklip 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Rood

10073162

Prijsbereik
€ 0,189 - € 0,0936

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Draadmaat
    13/16 in; 1/2 in
Plug met centrale treklip 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Rood

10073094

Prijsbereik
€ 0,097 - € 0,0573

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Draadmaat
    5/16 in; M8
Plug met centrale treklip 17.5 mm LDPE Geel

10287507

Prijsbereik
€ 0,115 - € 0,0969

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 25.4 mm 27.8 mm LDPE Oranje

10152980

Prijsbereik
€ 0,4421 - € 0,2044

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 25.4 mm 34.1 mm LDPE Oranje

10153024

Prijsbereik
€ 0,551 - € 0,2517

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 21.3 mm 18.5 mm LDPE Oranje

10152942

Prijsbereik
€ 0,3001 - € 0,138

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 29.0 mm 22.5 mm LDPE - PIR Rood

10070864

Prijsbereik
€ 0,2921 - € 0,1586

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Plug met centrale treklip 18.0 mm LDPE - PIR Geel

10287514

Prijsbereik
€ 0,1231 - € 0,1032

Voorraadniveaus
154 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 25.0 mm LDPE Geel

10287552

Prijsbereik
€ 0,1314 - € 0,1107

Voorraadniveaus
114178 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 14.2 mm LDPE - PIR Geel

10287477

Prijsbereik
€ 0,0905 - € 0,0759

Voorraadniveaus
7800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 25.4 mm 29.2 mm LDPE Oranje

10152997

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2029

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 25.4 mm 36.9 mm LDPE Oranje

10153031

Prijsbereik
€ 0,5766 - € 0,2837

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 23.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rood

10073155

Prijsbereik
€ 0,188 - € 0,088

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Plug met centrale treklip 26.4 mm 48.2 mm LDPE - PIR Rood

10073193

Prijsbereik
€ 0,6856 - € 0,4042

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Plug met centrale treklip 25.4 mm 22.1 mm LDPE Oranje

10152959

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,1922

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded