Menu Search

Plug met centrale treklip 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Rood

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 17.8 to 20 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra artikelnummer:

10073162

Oud artikelnummer:

110036

2500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,189
5000 + € 0,0936
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 94,50

500 x € 0,189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.8 mm
d1 17.8 mm
d2 20.0 mm
H 13.7 mm
Draadmaat 13/16 in; 1/2 in
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op